Picior reglabil rotund poliamidă 27794-4708X020
- Compensare a podelelor neuniforme
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Ajutor de montaj: șliț în cruce în podeaua cu discuri
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
0,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
D1 = fir
M8
D=Diametrul discului
47
H1=înălțimea totală
31
H=înălțime
11
L=lungimea filetului
20
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
4
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamidă.
Șurub din oțel.
Șurub din oțel.
Version
negru.
Schraube verzinkt.
Schraube verzinkt.
Note
Picior reglabil cu fantă în cruce în baza plăcii ca ajutor de asamblare.
Versiune rigidă.
Versiune rigidă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.