text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ducks foot
Main material
aluminium
D=Thread
M16
A
65
B
70
D1
40
H
45
L
119,5
Load capacity N
4000
T
25
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material
Aluminiu - turnat sub presiune.
Version
netratat, cu vibrații.
Note
Picior reglabil stabil, deosebit de potrivit pentru transportoare. Cu marcaje de aliniere atașate pentru poziționarea exactă a picioarelor de rață.
Drawing reference
1) Marcaje de aliniere
Accessory
Tije filetate potrivite, a se vedea 07640.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought