Picior reglabil cu șurub tubular oțel galben RAL 1007 lăcuit 27793-1111203622X100
- Ancorarea fixă în podea este posibilă datorită șurubului tubular
- Nivelare precisă datorită filetului fin
- Potrivit pentru sarcini mari
- Piuliță potrivită inclusiv
- Special pentru mașini CNC, roboți, automatizări
Unitatea de vânzare
50,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
cu șurub tubular
Varianta 2
cu contrapiuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Culoarea
corpului de bază
galben RAL 1007
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D1 = fir
M36x2
D2=diametru interior
22
D=Diametrul discului
120
H1=înălțimea totală
140
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
100
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
90
H2
15
SW
41
SW1
55
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
Disc și șurub tubular, din oțel.
Version
Disc, fosfatat negru sau vopsit în galben.
Șurub tubular galvanizat sau fosfatat negru.
Șurub tubular galvanizat sau fosfatat negru.
Note
Picioarele de reglaj sunt potrivite pentru sarcini grele. Acestea sunt utilizate în special la mașini și sisteme mari, precum și în automatizare și robotică.
Șurubul tubular permite ca piciorul de reglaj să fie fixat direct pe podea. Filetul fin permite alinierea optimă și cu precizie a mașinii.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
O înclinație maximă mai mică de 3° poate fi egalizată.
Componentele sunt livrate individual.
Șurubul tubular permite ca piciorul de reglaj să fie fixat direct pe podea. Filetul fin permite alinierea optimă și cu precizie a mașinii.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
O înclinație maximă mai mică de 3° poate fi egalizată.
Componentele sunt livrate individual.
Scope of delivery
Disc 27793-04.
Șurub tubular 27793-10.
Piuliță 07210-02.
Șurub tubular 27793-10.
Piuliță 07210-02.
Accessory
Piuliță 07210-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.