text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
cu șurub tubular
Varianta 2
cu contrapiuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
fosfatizat
D1 = fir
M36x2
D2=diametru interior
22
D=Diametrul discului
150
H1=înălțimea totală
140
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
100
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
90
H2
15
SW
41
SW1
55
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
Disc și șurub tubular, din oțel.
Version
Disc, fosfatat negru sau vopsit în galben.
Șurub tubular galvanizat sau fosfatat negru.
Note
Picioarele de reglaj sunt potrivite pentru sarcini grele. Acestea sunt utilizate în special la mașini și sisteme mari, precum și în automatizare și robotică.
Șurubul tubular permite ca piciorul de reglaj să fie fixat direct pe podea. Filetul fin permite alinierea optimă și cu precizie a mașinii.

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.

O înclinație maximă mai mică de 3° poate fi egalizată.

Componentele sunt livrate individual.
Scope of delivery
Disc 27793-04.
Șurub tubular 27793-10.
Piuliță 07210-02.
Accessory
Piuliță 07210-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought