Levelling foot with hollow screw steel black phosphated 27793-1221503622X177
- Ancorarea fixă în podea este posibilă datorită șurubului tubular
- Nivelare precisă datorită filetului fin
- Potrivit pentru sarcini mari
- Piuliță potrivită inclusiv
- Special pentru mașini CNC, roboți, automatizări
Sales unit
75,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
with hollow screw
Version 2
with locknut
Main
material
steel
Surface finish
body
phosphated
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
phosphated
D1=Thread
M36x2
D2=Internal diameter
22
D=plate diameter
150
H1=Total height
217
H=Height
25
L=thread length
177
H2
15
Load rating
max. kN
(static load only)
90
SW
41
SW1
55
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
Description
Material
Disc și șurub tubular, din oțel.
Version
Disc, fosfatat negru sau vopsit în galben.
Șurub tubular galvanizat sau fosfatat negru.
Șurub tubular galvanizat sau fosfatat negru.
Note
Picioarele de reglaj sunt potrivite pentru sarcini grele. Acestea sunt utilizate în special la mașini și sisteme mari, precum și în automatizare și robotică.
Șurubul tubular permite ca piciorul de reglaj să fie fixat direct pe podea. Filetul fin permite alinierea optimă și cu precizie a mașinii.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
O înclinație maximă mai mică de 3° poate fi egalizată.
Componentele sunt livrate individual.
Șurubul tubular permite ca piciorul de reglaj să fie fixat direct pe podea. Filetul fin permite alinierea optimă și cu precizie a mașinii.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
O înclinație maximă mai mică de 3° poate fi egalizată.
Componentele sunt livrate individual.
Scope of delivery
Disc 27793-04.
Șurub tubular 27793-10.
Piuliță 07210-02.
Șurub tubular 27793-10.
Piuliță 07210-02.
Accessory
Piuliță 07210-02.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.