Picior reglabil cu disc zimțat poliamidă 27797-2806X030
- Compensare a podelelor neuniforme
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Suprafață moletată
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
0,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
cu disc zimțat
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
D1 = fir
M6
D=Diametrul discului
28,5
H1=înălțimea totală
39,3
H=înălțime
9,3
L=lungimea filetului
30
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
3,5
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamidă.
Șurub din oțel.
Șurub din oțel.
Version
negru.
Schraube verzinkt.
Schraube verzinkt.
Note
Picior reglabil cu amprenta moletată. Versiune rigidă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.