Picior reglabil pentru zona de igienă oțel inoxidabil 27791-08020X143
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, industria alimentară, tehnologie medicală, industria farmaceutică, industria ambalajelor
- Garnitura inelară încorporată previne pătrunderea murdăriei
- Material: placă picior, ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301
- Certificat de acceptare a echipamentului der USDA
Unitatea de vânzare
52,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Levelling foot
Version 1
for hygienic area
Main
material
stainless steel
Component
material
rubber
D1=Thread
M20
D=plate diameter
80
H1=Total height
188
H=Height
25
L=thread length
65
D2
30
H2
38
H3
123
L1
85
L2
65
L3
150
Load rating
max. kN
(static load only)
10
SW
17
SW1
26
UNSPSC Code
31161518
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
Placă de picior din oțel inoxidabil 1.4301.
Ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc și garnitură de cauciuc (EPDM).
Version
Placă de picior lustruită.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc neagră.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc neagră.
Note
Piciorul reglabil are un manșon de reglare care acoperă părți ale firului. În interiorul manșonului este încorporat un inel circular. Inelul circular previne pătrunderea murdăriei.
EPDM îndeplinește directivele stabilite în cadrul standardelor USDA pentru produsele din cauciuc.
Picioarele reglabile din oțel inoxidabil pentru sectorul sanitar au primit certificatul Equipment Acceptance Certificate din partea USDA (Departamentul de Agricultură al SUA).
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
EPDM îndeplinește directivele stabilite în cadrul standardelor USDA pentru produsele din cauciuc.
Picioarele reglabile din oțel inoxidabil pentru sectorul sanitar au primit certificatul Equipment Acceptance Certificate din partea USDA (Departamentul de Agricultură al SUA).
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Drawing reference
1) Domeniul de reglare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.