text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
for hygienic area
Main material
stainless steel
Component material
rubber
D1=Thread
M16
D=plate diameter
120
H1=Total height
195
H=Height
32
L=thread length
65
D2
24
H2
45
H3
130
L1
85
L2
65
L3
150
Load rating max. kN (static load only)
30
SW
17
SW1
20
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material

Placă de picior din oțel inoxidabil 1.4301.

Ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.

Suport de cauciuc și garnitură de cauciuc (EPDM).

Version
Placă de picior lustruită.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc neagră.
Note
Piciorul reglabil are un manșon de reglare care acoperă părți ale firului. În interiorul manșonului este încorporat un inel circular. Inelul circular previne pătrunderea murdăriei.

EPDM îndeplinește directivele stabilite în cadrul standardelor USDA pentru produsele din cauciuc.

Picioarele reglabile din oțel inoxidabil pentru sectorul sanitar au primit certificatul Equipment Acceptance Certificate din partea USDA (Departamentul de Agricultură al SUA).

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Drawing reference
1) Domeniul de reglare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem