Picior reglabil pentru zona de igienă oțel inoxidabil 27791-12024X144
- Componentă pentru asamblarea unui picior reglabil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, industria alimentară, tehnologie medicală, industria farmaceutică, industria ambalajelor
- Garnitura inelară încorporată previne pătrunderea murdăriei
- Material: placă picior, ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301
- Certificat de acceptare a echipamentului der USDA
Unitatea de vânzare
72,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
pentru zona de igienă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Cauciuc
D1 = fir
M24
D=Diametrul discului
120
H1=înălțimea totală
196
H=înălțime
32
L=lungimea filetului
65
Capacitate de încărcare
max. kN (numai pentru
încărcare statică)
30
D2
35
H2
46
H3
131
L1
85
L2
65
L3
150
SW
20
SW1
30
UNSPSC Code
31161518
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
Placă de picior din oțel inoxidabil 1.4301.
Ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.
Suport de cauciuc și garnitură de cauciuc (EPDM).
Version
Placă de picior lustruită.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc neagră.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc neagră.
Note
Piciorul reglabil are un manșon de reglare care acoperă părți ale firului. În interiorul manșonului este încorporat un inel circular. Inelul circular previne pătrunderea murdăriei.
EPDM îndeplinește directivele stabilite în cadrul standardelor USDA pentru produsele din cauciuc.
Picioarele reglabile din oțel inoxidabil pentru sectorul sanitar au primit certificatul Equipment Acceptance Certificate din partea USDA (Departamentul de Agricultură al SUA).
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
EPDM îndeplinește directivele stabilite în cadrul standardelor USDA pentru produsele din cauciuc.
Picioarele reglabile din oțel inoxidabil pentru sectorul sanitar au primit certificatul Equipment Acceptance Certificate din partea USDA (Departamentul de Agricultură al SUA).
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Drawing reference
1) Domeniul de reglare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.