text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior reglabil
Varianta 1
pentru zona de igienă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Cauciuc
D1 = fir
M16
D=Diametrul discului
150
H1=înălțimea totală
198
H=înălțime
35
L=lungimea filetului
65
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
30
D2
24
H2
48
H3
133
L1
85
L3
150
SW
17
SW1
20
UNSPSC Code
31161518
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
Placă de picior din oțel inoxidabil 1.4301.

Ax filetat din oțel inoxidabil 1.4301.

Suport de cauciuc și garnitură de cauciuc (EPDM).

Version
Placă de picior lustruită.
Ax filetat lucios.
Suport de cauciuc negru.
Garnitură de cauciuc neagră.
Note
Piciorul reglabil are un manșon de reglare care acoperă părți ale firului. În interiorul manșonului este încorporat un inel circular. Inelul circular previne pătrunderea murdăriei.

EPDM îndeplinește directivele stabilite în cadrul standardelor USDA pentru produsele din cauciuc.

Picioarele reglabile din oțel inoxidabil pentru sectorul sanitar au primit certificatul Equipment Acceptance Certificate din partea USDA (Departamentul de Agricultură al SUA).

Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Drawing reference
1) Domeniul de reglare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought