text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc
Varianta 1
Placă antiderapantă
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
D=Diametrul discului
40
H=înălțime
27
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
7,5
Dimensiune
40
G
M6
H1
0,8
H2
17
SW
10
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Picioarele pivotante sunt alcătuite dintr-un disc și un șurub hexagonal DIN 933/ISO 4017 sau o piuliță hexagonală, formă joasă DIN 439/ISO 4035.
Lungimea șurubului cu cap hexagonal poate fi selectată în mod liber. Acest lucru vă permite să determinați singur înălțimea.
Placa antiderapantă absoarbe vibrațiile, previne alunecarea piciorului articulat și protejează podeaua de abraziune.
Material
Disc, manșon și piuliță PA6.
Placă antiderapantă NBR.
Version
negru.
Note
Valorile de sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc în centrul fusului. Forțele cu acțiune radială, cum ar fi cele cauzate de vibrații sau alte efecte de vibrație, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Assembly
1. Introduceți șurubul hexagonal (1) sau piulița hexagonală (1) în manșon (2).
2. glisați piulița din plastic (3) peste șurubul hexagonal (1) sau piulița hexagonală (1). Rezultatul este o articulație sferică.
3. Pur și simplu apăsați articulația sferică în disc (4) de sus, cu un ”clic”, fără unelte.4. Apăsați placa antiderapantă (5) în disc (4) de jos în sus.
Scope of delivery
Placă antiderapantă inclusă.
Șurubul hexagonal/piulița hexagonală nu sunt incluse.
Drawing reference
1) Șurub hexagonal/piuliță hexagonală
2) Manșon
3) Piuliță din plastic
4) Disc
5) Placă antiderapantă
Accessory
Șuruburi cu cap hexagonal 07171.
Piulițe hexagonale 07212.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought