text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
DIN
DIN 906
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru/filet
R1/2
L
10
SW
10
Tip montaj
înșurubare
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburile cu cap hexagonal cu filet conic sunt potrivite pentru închiderea găurilor cu filet interior cilindric.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem