Şurub de închidere fără ventilație oțel inoxidabil lucios 28013-202215
- Pentru închiderea orificiilor cu filete interne cilindrice
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
2,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
DIN
DIN 906
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru/filet
M22X1,5
L
10
SW
10
Tip montaj
înșurubare
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburile cu cap hexagonal cu filet conic sunt potrivite pentru închiderea găurilor cu filet interior cilindric.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.