Şurub de închidere fără ventilație oțel pentru unelte automate zincat 28021-403302
- Temperatura de operare: -20 °C până la +100 °C
- Presiune de operare până la 70 de bari
Unitatea de vânzare
8,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1=diametru/filet
M33X2
D=Diametrul exterior
40
L
21
L1
15
SW
17
Tip montaj
înșurubare
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel 1.0737.
Garnitură inelară din cauciuc (NBR), 90 Shore.
Garnitură inelară din cauciuc (NBR), 90 Shore.
Version
zincat.
Note
Temperatura de operare: -20 °C \ +100 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.