text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Formă
C
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru/filet
G1/4
L
7
L1
10
SW
19
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
lucioasă. Garnitură plată fără azbest.
On request
Capac cu eticheta OIL.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem