Şurub de închidere fără ventilație aluminiu lucios 28027-221815
- Cu hexagon extern
Unitatea de vânzare
3,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Formă
C
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru/filet
M18X1,5
L
7
L1
10
SW
22
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
lucioasă. Garnitură plată fără azbest.
On request
Capac cu eticheta OIL.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.