Şurub de închidere fără ventilație termoplastic negru 28030-1201615
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
Unitatea de vânzare
0,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Varianta 2
cu simbol de umplere
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=diametru/filet
M16X1,5
D=Diametrul exterior
20
L
9
L1
10
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, poliamidă 66. Inel, cauciuc (NBR).
Version
negru.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură inelară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.