text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
D1=diametru/filet
M18X1,5
D=Diametrul exterior
26
Cuplu de strângere max. Nm
7
L
3
L1
10
SW
10
Tip montaj
înșurubare
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
Termoplastic, poliamidă 66, ranforsat cu 30% fibră de sticlă.
Version
negru. Garnitură plată fără azbest.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
On request
Garnitură inelară sau material cu rezistență mai mare.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem