Şurub de închidere fără ventilație oțel inoxidabil A4 lucios 28016-20038
- Pentru închiderea orificiilor cu filete interne cilindrice
Unitatea de vânzare
2,19 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
DIN
DIN 910
Tipul de formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru/filet
G3/8
D
22
K
6
L
12
L1
3
SW
17
Tip montaj
înșurubare
UNSPSC Code
31161511
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburi de blocare cu guler și mufă hexagonală pentru închiderea găurilor cu filet exterior cilindric.
Accessory
Garnituri de etanșare DIN 7603, cupru, aluminiu sau oțel inoxidabil K2078.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.