text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
DIN
DIN 910
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1=diametru/filet
G3/8
D
22
K
6
L
12
L1
3
SW
17
Tip montaj
înșurubare
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburi de blocare cu guler și mufă hexagonală pentru închiderea găurilor cu filet exterior cilindric.
Accessory
Garnituri de etanșare DIN 7603, cupru, aluminiu sau oțel inoxidabil K2078.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought