text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
DIN
DIN 908
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru/filet
M26X1,5
D
31
K
4
L
16
SW
12
Tip montaj
înșurubare
UNSPSC Code
31161511
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Screw plugs with collar and hexagon socket for plugging holes with parallel threads.
Accessory
DIN 7603 sealing washers, copper, aluminium or stainless steel 23901.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought