Şurub de închidere fără ventilație oțel zincat 28014-104215
- Pentru închiderea orificiilor cu filete interne cilindrice
Unitatea de vânzare
5,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
DIN
DIN 908
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1=diametru/filet
M42X1,5
D
49
K
5
L
16
SW
22
Tip montaj
înșurubare
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburi de blocare cu guler și mufă hexagonală pentru închiderea găurilor cu filet interior cilindric.
Accessory
Garnituri de etanșare DIN 7603, cupru, aluminiu sau oțel inoxidabil 23901.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.