text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
DIN
DIN 908
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1=diametru/filet
M48X1,5
D
55
K
5
L
16
SW
24
Tip montaj
înșurubare
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4571.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Șuruburi de blocare cu guler și mufă hexagonală pentru închiderea găurilor cu filet interior cilindric.
Accessory
Garnituri de etanșare DIN 7603, cupru, aluminiu sau oțel inoxidabil 23901.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem