Şurub de închidere fără ventilație aluminiu lucios 28026-21014
- Montajul în apropierea podelei previne deteriorarea componentelor mecanice
Unitatea de vânzare
2,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Varianta 2
cu magnet
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru/filet
G1/4
D=Diametrul exterior
21
D2
5
L
7
L1
10
L2
6
SW
19
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu. Magnet permanent din ferită.
Version
lucioasă. Garnitură plată fără azbest.
Note
Efectul magnetic al șuruburilor de etanșare atrage particulele de fier din ulei.
Montarea șuruburilor de etanșare aproape de podea previne deteriorarea componentelor mecanice, cum ar fi pompele.
Montarea șuruburilor de etanșare aproape de podea previne deteriorarea componentelor mecanice, cum ar fi pompele.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Magnet
2) Magnet
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.