text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Varianta 2
fără jojă de ulei
Formă
A
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
D1=diametru/filet
G1
D=Diametrul exterior
42
D3
5
L
10,5
L1
12
SW
36
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Termoplastic, poliamidă 66.
Joja de ulei din oțel, fosfatat cu zinc.
Version
Garnitură plată fără azbest.
Note
Temperatura de operare:max.100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură plată
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem