text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şurub de închidere
Varianta 1
fără ventilație
Varianta 2
cu magnet
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
D1=diametru/filet
G3/4
D=Diametrul exterior
34
D2
19,6
L
9
L1
11
L2
6,5
SW
30
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Poliamidă termoplastică 66. Ferită cu magnet permanent.
Version
negru. Garnitură plată fără azbest.
Note
Efectul magnetic al șuruburilor de etanșare atrage particulele de fier din ulei.
Montarea șuruburilor de etanșare aproape de podea previne deteriorarea componentelor mecanice, cum ar fi pompele.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Magnet
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem