Dopuri de etanșare oțel inoxidabil lucios 28080-02-05022
- Dopuri de etanșare pentru o presiune de lucru de până la 448 bari
- Pentru orificii cu Ø 3 până la 14 mm
- Montare rapidă și simplă
- Complet din oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
1,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dopuri de etanșare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
5
D2=diametrul găurii 2
5
Cilindru de așezare
compatibil
28080-90-050
D3
max.
4,3
L1
5.5
L2
7,1
L3
min.
5,3
S
2
X
0,4
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
În procesul de fabricare a unui agregat hidraulic sau pneumatic, sunt necesare, printre altele, orificii auxiliare pentru a introduce cu precizie toate canalele necesare pentru respectiva utilizare în piesa de prelucrat. Aceste orificii auxiliare trebuie închise etanș pentru a asigura funcționarea corectă a componentei și trebuie să reziste la presiuni extrem de mari.
Material
Manșon: oțel inoxidabil 1.4305
Bilă: oțel inoxidabil 1.4301
Version
Manșon: decapat.
Bilă: decapat.
Bilă: decapat.
Note
Dopurile de etanșare sunt utilizate pentru închiderea rapidă, în siguranță și economică a orificiilor în tehnica fluidelor, de exemplu, pentru închiderea orificiilor auxiliare în agregatele hidraulice.
Aceste componente sunt echipate cu un manșon zimțat, care se extinde în timpul apăsării bilei, lărgește componenta până la etanșarea orificiului și se ancorează în materialul de bază. Astfel, se formează o etanșare metalică care rezistă la presiuni extrem de mari.
Adecvată pentru materiale de bază cu duritate scăzută până la medie.
Montajul se realizează de obicei manual, cu ajutorul unui poanson.
Aceste componente sunt echipate cu un manșon zimțat, care se extinde în timpul apăsării bilei, lărgește componenta până la etanșarea orificiului și se ancorează în materialul de bază. Astfel, se formează o etanșare metalică care rezistă la presiuni extrem de mari.
Adecvată pentru materiale de bază cu duritate scăzută până la medie.
Montajul se realizează de obicei manual, cu ajutorul unui poanson.
Accessory
Poanson 28080-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.