Dopuri de etanșare oțel inoxidabil lucios 28080-01-22021
- Dopuri de etanșare pentru o presiune de lucru de până la 448 bari
- Pentru orificii cu Ø 3 până la 22 mm
- Montare rapidă și simplă
Unitatea de vânzare
21,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dopuri de etanșare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta
suprafeței
călit
D1=Diametrul exterior
22
D2=diametrul găurii 2
22
D3
max.
20,7
L1
25
L2
34
L3
min.
24,5
S
10
X
0,8
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
Product description
În procesul de fabricare a unui agregat hidraulic sau pneumatic, sunt necesare, printre altele, orificii auxiliare pentru a introduce cu precizie toate canalele necesare pentru respectiva utilizare în piesa de prelucrat. Aceste orificii auxiliare trebuie închise etanș pentru a asigura funcționarea corectă a componentei și trebuie să reziste la presiuni extrem de mari.
Material
Manșon: oțel inoxidabil 1.4305
Bilă: oțel pentru rulmenți.
Version
Manșon: decapat.
Bilă: tratat termic.
Bilă: tratat termic.
Note
Dopurile de etanșare sunt utilizate pentru închiderea rapidă, în siguranță și economică a orificiilor în tehnica fluidelor, de exemplu, pentru închiderea orificiilor auxiliare în agregatele hidraulice.
Aceste componente sunt echipate cu un manșon zimțat, care se extinde în timpul apăsării bilei, lărgește componenta până la etanșarea orificiului și se ancorează în materialul de bază. Astfel, se formează o etanșare metalică care rezistă la presiuni extrem de mari.
Adecvată pentru materiale de bază cu duritate scăzută până la medie.
Montajul se realizează de obicei manual, cu ajutorul unui poanson.
Aceste componente sunt echipate cu un manșon zimțat, care se extinde în timpul apăsării bilei, lărgește componenta până la etanșarea orificiului și se ancorează în materialul de bază. Astfel, se formează o etanșare metalică care rezistă la presiuni extrem de mari.
Adecvată pentru materiale de bază cu duritate scăzută până la medie.
Montajul se realizează de obicei manual, cu ajutorul unui poanson.
Accessory
Poanson 28080-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.