text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dopuri de etanșare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta suprafeței
călit
D1=Diametrul exterior
22
D2=diametrul găurii 2
22
D3 max.
20,7
L1
25
L2
34
L3 min.
24,5
S
10
X
0,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
În procesul de fabricare a unui agregat hidraulic sau pneumatic, sunt necesare, printre altele, orificii auxiliare pentru a introduce cu precizie toate canalele necesare pentru respectiva utilizare în piesa de prelucrat. Aceste orificii auxiliare trebuie închise etanș pentru a asigura funcționarea corectă a componentei și trebuie să reziste la presiuni extrem de mari.
Material
Manșon: oțel tratat termic 1.0403.
Bilă: oțel pentru rulmenți.
Version
Manșon: zincat.
Bilă: tratat termic.
Note
Dopurile de etanșare sunt utilizate pentru închiderea rapidă, în siguranță și economică a orificiilor în tehnica fluidelor, de exemplu, pentru închiderea orificiilor auxiliare în agregatele hidraulice.

Aceste componente sunt echipate cu un manșon zimțat, care se extinde în timpul apăsării bilei, lărgește componenta până la etanșarea orificiului și se ancorează în materialul de bază. Astfel, se formează o etanșare metalică care rezistă la presiuni extrem de mari.

Adecvată pentru materiale de bază cu duritate scăzută până la medie.

Montajul se realizează de obicei manual, cu ajutorul unui poanson.
Accessory
Poanson 28080-90.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem