text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Insertion pin
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
călit
D1=Diametrul exterior
3
D4
9,5
D5
2,8
L4
127
L5
10
L5 min.
10
S
1,2
X
0,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel pentru unelte.
Version
temperat.
Note
Poanson pentru presarea bilei în bucșă. Procesul de presare se realizează, de obicei, manual, cu un ciocan sau cu ajutorul unei prese.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem