text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Insertion pin
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
călit
D1=Diametrul exterior
6
D4
9,5
D5
5,8
L4
127
L5
20
L5 min.
20
S
2,5
X
0,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel pentru unelte.
Version
temperat.
Note
Poanson pentru presarea bilei în bucșă. Procesul de presare se realizează, de obicei, manual, cu un ciocan sau cu ajutorul unei prese.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought