Insertion pin Oțel pentru unelte călit 28080-90-100
Unitatea de vânzare
91,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Insertion pin
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
călit
D1=Diametrul exterior
10
D4
12,7
D5
9,7
L4
127
L5
38
L5
min.
38
S
4,5
X
0,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel pentru unelte.
Version
temperat.
Note
Poanson pentru presarea bilei în bucșă. Procesul de presare se realizează, de obicei, manual, cu un ciocan sau cu ajutorul unei prese.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.