Gură de umplere cu lanț termoplastic 28072-170
- Cu sită de umplere
- Capac captiv
Unitatea de vânzare
21,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Gură de umplere
Varianta 1
cu lanț
Varianta 2
cu filtru
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
termoplastic
D1=diametru
46
D=Diametrul exterior
70
L1=lungime
94
L=lungime
41
D2
83
D3
58
D4
72
D5
60
D6
37
L2
115
L3
14
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
1. Capac de închidere din poliamidă termoplastică 66, roșu.
2. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
3. Flanșă din oțel, placată cu nichel.
4. Șuruburi de fixare din oțel, nichelate.
5. Garnitura flanșei de plută.
6. Lanț: alamă.
2. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
3. Flanșă din oțel, placată cu nichel.
4. Șuruburi de fixare din oțel, nichelate.
5. Garnitura flanșei de plută.
6. Lanț: alamă.
Note
Forma B: conține o supapă de ventilație și dezaerare din plastic. Presiunea de deschidere la dezaerare este 0,35 bar (±0,05 bar). Presiunea de deschidere la ventilație este 0,05 bar. Această formă este potrivită, astfel, pentru aplicații la care fluxul de aer trebuie reglat în ambele direcții.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.