text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gură de umplere
Varianta 1
cu lanț
Varianta 2
Supapă de ventilație
Formă
B
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
termoplastic
D1=diametru
46
D=Diametrul exterior
70
L=lungime
41
D2
83
D3
58
D4
72
D5
60
D6
37
L1
94
L2
115
L3
14
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
1. Capac de închidere din poliamidă termoplastică 66, roșu.

2. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.

3. Flanșă din oțel, placată cu nichel.

4. Șuruburi de fixare din oțel, nichelate.

5. Garnitura flanșei de plută.

6. Lanț: alamă.
Note


Forma B: conține o supapă de ventilație și dezaerare din plastic. Presiunea de deschidere la dezaerare este 0,35 bar (±0,05 bar). Presiunea de deschidere la ventilație este 0,05 bar. Această formă este potrivită, astfel, pentru aplicații la care fluxul de aer trebuie reglat în ambele direcții.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought