Gură de umplere cu lanț termoplastic 28070-706020
- Rezistent la temperaturi de până la 80 °C
- Cu sită de umplere
- Capac captiv
Unitatea de vânzare
13,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Gură de umplere
Varianta 1
cu lanț
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
termoplastic
D1=diametru
38
D=Diametrul exterior
70
L1=lungime
88
L=lungime
46,5
D2
55
D3
M60X2
L2
80
S
2 - 8
UNSPSC Code
31161556
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
Material, version
1. Carcasă de închidere din poliamidă termoplastică 66, neagră.
2. Capac de închidere din poliamidă termoplastică 66, roșu.
3. Filtru de aer din poliuretan (spumă PU), finețe de filtrare 40 µm.
4. Garnitură plată din cauciuc (NBR).
5. Șurub de fixare din oțel, nichelat.
6. Parte presată din poliamidă termoplastică 66, neagră.
7. Opriți bucșa termoplastică din poliamidă 66, neagră.
8. Piuliță de fixare din poliamidă 66, neagră.
9. Garnitură inelară din cauciuc (NBR), 70 Shore.
10. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
11. Lanț din oțel inoxidabil.
2. Capac de închidere din poliamidă termoplastică 66, roșu.
3. Filtru de aer din poliuretan (spumă PU), finețe de filtrare 40 µm.
4. Garnitură plată din cauciuc (NBR).
5. Șurub de fixare din oțel, nichelat.
6. Parte presată din poliamidă termoplastică 66, neagră.
7. Opriți bucșa termoplastică din poliamidă 66, neagră.
8. Piuliță de fixare din poliamidă 66, neagră.
9. Garnitură inelară din cauciuc (NBR), 70 Shore.
10. Sită de umplere din polipropilenă termoplastică, neagră.
11. Lanț din oțel inoxidabil.
Note
Rezistent la temperaturi de până la 80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.