text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gură de umplere
Varianta 1
cu lanț
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cromat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1=diametru
49
D=Diametrul exterior
80
L1=lungime
80
L=lungime
57
D2
83
D3
44
D4
71,5
D5
6 (6x)
UNSPSC Code
31161556
Variantă
cu lanț
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
1. Carcasa oblonului din oțel cromat.

2. Filtru de aer din poliuretan (spumă PU), finețe de filtrare 40 µm. Debit de aer de până la 720 litri/min.

3. Dop de plută cu garnitură plată.

4. Flanșă de montare cu șuruburi de blocare, racord tip baionetă.

5. Garnitură plată din plută.

6. Lanț din alamă, placat cu nichel.

7. Sită de umplere din oțel, galvanizat.
Note
Gurile de umplere sunt livrate cu garnituri și șuruburi de fixare (M5).

Neadecvat pentru recipiente de apă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought