Gură de umplere fără lanț oțel cromat 28071-45
- Cu sită de umplere
- Capac captiv
- Inclusiv garnitură și șuruburi de fixare
Unitatea de vânzare
14,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Gură de umplere
Varianta 1
fără lanț
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cromat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D1=diametru
27,5
D=Diametrul exterior
46,5
L1=lungime
66
L=lungime
43
D2
52
D3
25
D4
41,3
D5
6 (3x)
UNSPSC Code
31161556
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
1. Carcasa oblonului din oțel cromat.
2. Filtru de aer din poliuretan (spumă PU), finețe de filtrare 40 µm. Debit de aer de până la 720 litri/min.
3. Dop de plută cu garnitură plată.
4. Flanșă de montare cu șuruburi de blocare, racord tip baionetă.
5. Garnitură plată din plută.
6. Lanț din alamă, placat cu nichel.
7. Sită de umplere din oțel, galvanizat.
2. Filtru de aer din poliuretan (spumă PU), finețe de filtrare 40 µm. Debit de aer de până la 720 litri/min.
3. Dop de plută cu garnitură plată.
4. Flanșă de montare cu șuruburi de blocare, racord tip baionetă.
5. Garnitură plată din plută.
6. Lanț din alamă, placat cu nichel.
7. Sită de umplere din oțel, galvanizat.
Note
Gurile de umplere sunt livrate cu garnituri și șuruburi de fixare (M5).
Neadecvat pentru recipiente de apă.
Neadecvat pentru recipiente de apă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.