text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de aerisire
Varianta 1
cu ventil de reținere
Varianta 2
fără jojă de ulei
Materialul corpului de bază
termoplastic
D1 = fir
G1/4
D=Diametrul exterior
30
L
21
L1
10
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Arc de presiune din oțel inoxidabil.
Piesă de blocare și garnitură plată din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră.
Capac roșu.
Note
Presiune de deschidere 0,20 – 0,25 bar.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Corp
de blocare 3) Capac
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem