Șurub de aerisire cu filtru de aer termoplastic 28034-2361615
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
- Capac detașabil
- Curățarea ușoară a filtrului de aer
Sales unit
2,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Vent screw
Version 1
with air filter
Version 2
without dipstick
Form
B
Main
material
thermoplastic
D1=Thread
M16x1,5
D=outside diameter
36
D2
23
Kind of fastening
screw in
L
17
L1
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Filtru de aer (doar forma B) din poliuretan (spumă poliuretanică).
Garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Filtru de aer (doar forma B) din poliuretan (spumă poliuretanică).
Garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră. Capac roșu. Finețea filtrului 60 µm.
Note
Capacul detașabil facilitează curățarea filtrului de aer.
Matrița A: fără filtru de aer
Matrița B: cu filtru de aer
Matrița A: fără filtru de aer
Matrița B: cu filtru de aer
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Capac
2) Filtru de aer
3) Garnitură inelară
2) Filtru de aer
3) Garnitură inelară
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.