text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de aerisire
Varianta 1
fără filtru de aer
Varianta 2
fără jojă de ulei
Formă
A
Materialul corpului de bază
termoplastic
D1 = fir
G1 1/4
D=Diametrul exterior
63
D2
49
L
23
L1
13
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66. Garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră, capac roșu.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
Drawing reference
1) Capac
2) Garnitură inelară
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem