text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de aerisire
Varianta 1
cu filtru de aer
Varianta 2
fără jojă de ulei
Materialul corpului de bază
alamă
D1 = fir
G1/2
D=Diametrul exterior
30
L
24,5
L1
8,5
SW
27
Tip montaj
înșurubare
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă și capac din alamă.
Filtru de aer din țesătură de sârmă de oțel zincată.
Version
Filtrul de aer finețea filtrului 50 - 60 µm.
Garnitură plată fără azbest.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Orificiu de aerisire 2x
3) Filtru de aer
4) Capac
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem