Închidere termoplastic negru 28032-676020
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
- Cu ventilație și filtru de aer
Unitatea de vânzare
5,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Închidere
Varianta 2
pentru guri de umplere
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Culoarea
componentei
roșu
D1 = fir
M60x2
D=Diametrul exterior
67,5
L=lungime
30
L1
15
Temperatură*
max. °C
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică).
Garnitură plată din cauciuc (NBR), 70 Shore.
Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică).
Garnitură plată din cauciuc (NBR), 70 Shore.
Version
Carcasă neagră.
Capac roșu.
Finețea filtrului 40 µm.
Capac roșu.
Finețea filtrului 40 µm.
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
On request
Capac galben pentru motorină.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Ventilare
3) Capac
4) Filtru de aer
2) Ventilare
3) Capac
4) Filtru de aer
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.