{"product":{"productId":"agid.11508","price":2.58,"name":"Șuruburi de aerisire cu jojă de ulei forma A, fără filtru de aer"},"currency":"EUR"}
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
- Capac detașabil
Descriere
Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Jojă de ulei din zinc.
Garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Jojă de ulei din zinc.
Garnitură inelară din cauciuc (NBR).
Version
Carcasă neagră.
Capac roșu.
Joja de ulei fosfatată.
Capac roșu.
Joja de ulei fosfatată.
Note
Capacul detașabil facilitează curățarea filtrului de aer.
Matrița A: fără filtru de aer
Matrița B: cu filtru de aer
Matrița A: fără filtru de aer
Matrița B: cu filtru de aer
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
On request
Crestături de marcare min-max.
Drawing reference
1) Capac
2) Garnitură inelară
2) Garnitură inelară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.