Șurub de aerisire cu filtru de aer termoplastic 28054-263114
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
- Capac detașabil
- Curățarea ușoară a filtrului de aer
Unitatea de vânzare
5,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de aerisire
Varianta 1
cu filtru de aer
Varianta 2
fără jojă de ulei
Formă
B
Materialul
corpului de bază
termoplastic
D1 = fir
G1 1/4
D=Diametrul exterior
63
D2
49
D3
5
L
23
L1
13
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă, capac din poliamidă termoplastică 66.
Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică).
Jojă de ulei din zinc.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Filtru de aer din poliuretan (spumă poliuretanică).
Jojă de ulei din zinc.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Material, version
Housing made from thermoplastic polyamide 66 black.
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
Note
Capacul detașabil facilitează curățarea filtrului de aer.
Matrița A: fără filtru de aer
Matrița B: cu filtru de aer
Matrița A: fără filtru de aer
Matrița B: cu filtru de aer
Temperature range
Rezistent la temperatură la ulei până la 100 °C.
On request
Crestături de marcare min-max.
Drawing reference
1) Capac
2) Filtru de aer
3) Garnitură inelară
2) Filtru de aer
3) Garnitură inelară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.