text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
cu geam de sticlă naturală
Varianta 2
cu reflector
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=diametru
M33X1,5
D=Diametrul exterior
42,5
Cuplu de strângere max. Nm
-
D2
23
L
12
L1
10
SW
40
Sarcină sub presiune max. bar
5
Tip montaj
înșurubare
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă, reflector din aluminiu.
Fereastră de inspecție din sticlă naturală transparentă.
Garnitură interioară Viton®.
Version
Rezistentă la temperaturi de până la 150 °C.
Garnitură plată fără azbest.
Note
Rezistență la presiune ridicată și la căldură. Sticla naturală ca panou de vizualizare asigură o transmisie optimă a luminii și o duritate maximă a suprafeței.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Garnitură externă
3) garnitură internă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem