Vizor de nivel pentru ulei bombat termoplastic 28008-28012
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de containere, construcția de vehicule
- Rezistență mecanică ridicată
- Rezistent la învechire
- Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
- Rezistent la solvenți și protecție la îngheț
Unitatea de vânzare
1,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
bombat
Varianta 2
fără reflector
Materialul
corpului de bază
termoplastic
D1=diametru
G1/2
D=Diametrul exterior
28
Cuplu de
strângere
max. Nm
12
D2
20
L
17
L1
10
SW
24
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din poliamidă termoplastică.
Version
Carcasă transparentă, cu rezistență mecanică mare, rezistentă la îmbătrânire,
rezistentă la temperaturi ale uleiului de până la 100 °C,
ale apei până la 70 °C,
rezistentă la solvenți, dar nu și la alcool.
Garnitură plată fără azbest.
rezistentă la temperaturi ale uleiului de până la 100 °C,
ale apei până la 70 °C,
rezistentă la solvenți, dar nu și la alcool.
Garnitură plată fără azbest.
On request
Garnitură de cauciuc (NBR).
Drawing reference
1) Garnitură plată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.