text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
bombat
Varianta 2
fără reflector
Materialul corpului de bază
termoplastic
D1=diametru
G3/4
D=Diametrul exterior
35
Cuplu de strângere max. Nm
16
D2
25
L
20
L1
10
SW
30
Tip montaj
înșurubare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din poliamidă termoplastică.
Version
Carcasă transparentă, cu rezistență mecanică mare, rezistentă la îmbătrânire,
rezistentă la temperaturi ale uleiului de până la 100 °C,
ale apei până la 70 °C,
rezistentă la solvenți, dar nu și la alcool.
Garnitură plată fără azbest.
On request
Garnitură de cauciuc (NBR).
Drawing reference
1) Garnitură plată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought