Vizor de nivel pentru ulei presabil termoplastic 28006-3632
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de containere, construcția de vehicule
- Rezistență mecanică ridicată
- Rezistent la învechire
- Rezistent la temperaturi de până la 90 °C
- Rezistent la solvenți și protecție la îngheț
Sales unit
2,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Oil level sight glass
Version 1
press-in
Version 2
with reflector
Main
material
thermoplastic
D1=Diameter
32
D=outside diameter
36
D2
24
Kind of fastening
press-in
L
4
L1
9
L2
4
drill-Ø ToleranceD1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din poliamidă termoplastică.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Reflector din plastic.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Reflector din plastic.
Version
Carcasă transparentă, cu rezistență mecanică mare, rezistentă la îmbătrânire, rezistentă la temperaturi de până la 90 °C, rezistentă la solvenți, dar nu și la alcool, rezistentă la îngheț.
Reflector alb.
Reflector alb.
Note
Utilizare în zone fără presiune internă.
Drawing reference
1) Reflector
2) Garnitură inelară
3) Marcaj de control
2) Garnitură inelară
3) Marcaj de control
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.