text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 1
presabil
Varianta 2
cu reflector
Materialul corpului de bază
termoplastic
D1=diametru
40
D=Diametrul exterior
44
D2
32
L
4
L1
10
L2
4
Tip montaj
fixare prin apăsare
Toleranță Ø alezaj D1
+0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din poliamidă termoplastică.
Inel cauciuc (NBR), 70 Shore.
Reflector din plastic.
Version
Carcasă transparentă, cu rezistență mecanică mare, rezistentă la îmbătrânire, rezistentă la temperaturi de până la 90 °C, rezistentă la solvenți, dar nu și la alcool, rezistentă la îngheț.
Reflector alb.
Note
Utilizare în zone fără presiune internă.
Drawing reference
1) Reflector
2) Garnitură inelară
3) Marcaj de control
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem