text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Vizor de nivel pentru ulei
Varianta 2
cu reflector
Materialul corpului de bază
aluminiu
D1=diametru
G1/2
D=Diametrul exterior
29,7
Cuplu de strângere max. Nm
15
D2
15
L
10
L1
9
SW
27
Sarcină sub presiune max. bar
10
Tip montaj
înșurubare
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu.
Reflector din aluminiu sau plastic alb.
Fereastră de inspecție din poliamidă.
Version
Transparent,
rezistent la temperaturi de până la 100 °C,
cu apă până la 70 °C.
Garnitură plată fără azbest.
Note
În versiunile G3/8 și M18x1,5, reflectorul este fabricat din plastic alb.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem